Системный кабель шины - SAC-5P-M12MS/1-92X/M12FSSHOD - 1419162

Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-полюсн., FRNC без галогенов, черный, экранирован., длина кабеля: 1 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419162
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626156965
Вес/шт. (без упаковки) 86,070 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290