Встраиваемый соединитель для шинной системы - VS-MSDBPS-OE-93G-LI/1,0 - 1419139

Готовый кабель EtherCAT®, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), на одном конце встраиваемый штекер M12, монтаж с задней стенки, SPEEDCON, 4-контактный, другой конец - без разъема, длина: 1 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419139
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 315 (PC-2011)
GTIN 4046356540636
Вес/шт. (без упаковки) 88,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь