Модуль для контактов - HC-Q12-I-CT-M - 1418626

Модуль для контактов, полюсов: 12+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжим, 400 В, 12 A, 0,14 мм² ... 2,5 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Молниеносная кодировка с помощью пластиковых профилей
  • 16 вариантов кодировки без потери точки контакта.
  • Для всех корпусов типа D7
  • Экономия пространства и средств благодаря высокому числу контактов при небольшом размере
  • Контактная вставка с уплотнительным винтом IP65
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1418626
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 507 (C-2-2019)
GTIN 4055626249391
Вес/шт. (без упаковки) 13,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения CN (Китай)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь