Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-25,0-600/M12FS SH HD - 1417738

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 25 м, Гигиеничный дизайн, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Простота очистки благодаря особому гигиеничному исполнению
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1417738
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626123127
Вес/шт. (без упаковки) 1 019,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290