Разъем - QPD P 3PE2,5 9-14 GYGY - 1417719

Нет доступных изображений

Разъем, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, серый, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1417719
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626122816
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

HIGHLIGHTS 2020