Разъем - QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - 1417718

как показано на рисунке, но с черным корпусом

Разъем, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 16 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Коммерческие данные

Код заказа 1417718
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626123301
Вес/шт. (без упаковки) 72,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990