Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-25,0-PVC/M12FS - 1417518

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 25 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания

Коммерческие данные

Код заказа 1417518
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626117300
Вес/шт. (без упаковки) 1 012,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290