Сетевой кабель - NBC-MSX/ 5,0-94S/MSX SCO RAIL - 1415598

Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсн., PE-X без галогенов, черный, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: X, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: X, длина кабеля: 5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Безопасность благодаря негорючести: ручки из полиамида PA 6.6 и кабели с радиационно-сшитой изоляцией соответствуют высочайшим требованиям
  • Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
  • Стойкость к воздействию температур – протестирован при расширенном температурном диапазоне и резких перепадах температуры
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1415598
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 404 (C-2-2019)
GTIN 4055626047652
Вес/шт. (без упаковки) 313,200 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь