Кабельный ввод - G-INB-M25-M68N-NEPDS-S - 1415183

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый, с защитой от излома, с уплотнительным кольцом

Цена:

Преимущества для Вас

  • Погодостойкий материал уплотнения
  • Без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1415183
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 697 (C-2-2019)
GTIN 4055626038148
Вес/шт. (без упаковки) 166,000 GRM
Номер таможенного тарифа 74199990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь