Кабельный ввод - G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG - 1415175

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с защитой от излома

Цена:

Преимущества для Вас

  • Испытание нитью накала: 750 °C
  • Погодостойкий материал уплотнения
  • Без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1415175
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 696 (C-2-2019)
GTIN 4055626038063
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь