Кабельный ввод - G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S - 1415166

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 21 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пылезащита на время хранения и транспортировки при помощи пылезащитной шайбы.
  • Погодостойкий материал уплотнения
  • Без галогенов
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1415166
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 651 (C-3-2019)
GTIN 4055626037967
Вес/шт. (без упаковки) 132,500 GRM
Номер таможенного тарифа 74199990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь