Силовой кабель - SAC-6P-M12MRM/10,0-PUR PE SH - 1414946

Силовой кабель, 6-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, механические ключи: M, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 8 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 8 A и 630 В AC
  • Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки М
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1414946
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 298 (C-2-2019)
GTIN 4055626035734
Вес/шт. (без упаковки) 1 718,910 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь