Силовой кабель - SAC-6P- 3,0-PVC/M12FSM PE SH - 1414915

Силовой кабель, 6-полюсн., ПВХ, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо прямое M12, механические ключи: M, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, для переменного тока до 8 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 8 A и 630 В AC
  • Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки М
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1414915
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 299 (C-2-2019)
GTIN 4055626035437
Вес/шт. (без упаковки) 645,730 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь