Силовой кабель - SAC-6P- 3,0-PUR/M12FRM PE - 1414907

Силовой кабель, 6-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Гнездо угловой M12, механические ключи: M, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, для переменного тока до 8 A / 690 В

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 8 A и 630 В AC
  • Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки М
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1414907
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 298 (C-2-2019)
GTIN 4055626035383
Номер таможенного тарифа 85444290

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь