Силовой кабель - SAC-5P-M12MSK/ 1,5-PUR PE - 1414866

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, механические ключи: K, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для переменного тока до 16 A / 690 В, Присоединение PE при помощи Advanced Shielding Technology

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 16 A и 690 В AC
  • Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки К
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1414866
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 292 (C-2-2019)
GTIN 4055626034980
Вес/шт. (без упаковки) 289,800 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь