Силовой кабель - SAC-5P- 1,5-280/M12FRL FE SH - 1414769

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR без галогенов, серый RAL 7001, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, L-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 16 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1414769
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626034058
Вес/шт. (без упаковки) 366,080 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close