Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, монтажная резьба: M25, Подкл. плоского штекера (для плоских кабельных наконечников согласно DIN 46247-2), 1,5 мм²
Цена:
Итого : 0.0
"$pageName" в
"$pageName" в