Разъем - QPD P 3PE1,5 4-9 BK - 1414703

Разъем, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,5 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Простота обслуживания - штекерные соединители позволяют производить замену устройства быстро, а подготовленные проводники ускоряют процесс пуско-наладки

Коммерческие данные

Код заказа 1414703
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 479 (C-2-2019)
GTIN 4055626031651
Вес/шт. (без упаковки) 39,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь