Штекерные соединители для передачи данных - SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO - 1414089

Штекерные соединители для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, Кодирование: D, Обжим, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 5,5 мм ... 10 мм, с обжимными контактами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1414089
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626018881
Вес/шт. (без упаковки) 27,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN (Китай)