Патч-кабель - NBC-R4AC/20,0-93K/R4AC - 1414033

Патч-кабель Sercos III

Патч-кабель sercos III, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 3020 (транспортный красный), штекер RJ45/IP20, прямой, на штекер RJ45/IP20, прямой, длина: 20 м

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1414033
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626013565
Вес/шт. (без упаковки) 1 373,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444210