Разъем - SACC-FS-4QO-0,75 SH SCO - 1413994

Разъем, Универсальный, 4-полюсн., без галогенов, экранирован., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1413994
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 21 (C-2-2019)
GTIN 4055626013206
Вес/шт. (без упаковки) 45,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь