Кабельный наконечник - AI 0,5-8 OG-S - 1212784

Кабельные наконечники в лентах, 0,5 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, специальный цвет: оранжевый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходящие к CRIMPHANDY кабельные наконечники в лентах можно использовать со всеми соединительными зажимами, особенно с изделиями серии CLIPLINE complete
  • Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
  • С помощью кабельных наконечников AI 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 1212784
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 488 (C-3-2017)
GTIN 4046356958691
Вес/шт. (без упаковки) 0,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь