Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 4 CUS - 1212762

Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (также специально для резиновой и силиконовой изоляции) 0,1 - 4 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции

Цена:

Описание изделия

Вставные ножи для снятия изоляции: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB и 1212314 WIREFOX 6/SB, прямая замена: 1212151 WIREFOX 4SC/SB

Преимущества для Вас

  • Гибкая настройка упора для выбора длины зачищаемой части
  • Клещи для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода
  • Удобные интегрированные кусачки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1212762
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 475 (C-3-2017)
GTIN 4046356942881
Вес/шт. (без упаковки) 211,700 GRM
Номер таможенного тарифа 82032000
Страна происхождения SE (Швеция)