Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730

Опрессовочные клещи, компактная конструкция, для изолир. каб. наконечн., симметричные, 0,5 мм² ... 6,0 мм² (красный, синий, желтый), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пресс-клещи для кабельных наконечников и соединителей
  • Блокировка снимается при достижении требуемого усилия, что предотвращает слабое закрепление наконечника.
  • Цветовая маркировка матриц позволяет легко определить сечение обжимаемого кабельного наконечника.
  • Возможность снятия принудительной блокировки

Коммерческие данные

Код заказа 1212730
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 429 (C-3-2017)
GTIN 4046356857895
Вес/шт. (без упаковки) 619,300 GRM
Номер таможенного тарифа 82032000
Страна происхождения SE (Швеция)