Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - 1212717

Клещи для опрессовки, для соединителей CATV, 6,65 мм, 8,23 мм, 9,70 мм, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клещи для опрессовки коаксиальных соединителей CATV
  • Возможность снятия принудительной блокировки
  • Боковой ввод провода
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1212717
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 438 (C-3-2017)
GTIN 4046356857666
Вес/шт. (без упаковки) 675,600 GRM
Номер таможенного тарифа 82032000
Страна происхождения SE (Швеция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь