Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577

Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 1,2 x 6,5 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Код заказа 1212577
Упаковочная единица 5 stk
Страница каталога Стр. 454 (C-3-2017)
GTIN 4046356590129
Вес/шт. (без упаковки) 16,640 GRM
Номер таможенного тарифа 82079030
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)