Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569

На рисунке показана модель SF-BIT-SL 1,0x5,5-70

Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 0,6 x 3,5 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Код заказа 1212569
Упаковочная единица 5 stk
Страница каталога Стр. 454 (C-3-2017)
GTIN 4046356590044
Вес/шт. (без упаковки) 9,710 GRM
Номер таможенного тарифа 82079030
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь