Отвертка - SF-SLIC 1,6X10-175 - 1212555

Отвертка, шлиц, с ударным колпачком, со вспомогательным шестигранным ключом для гаечного ключа с открытым зевом и накидного гаечного ключа, размер: 1,6 x 10 x 175 мм, двухкомпонентная ручка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
  • Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
  • Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В

Коммерческие данные

Код заказа 1212555
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 443 (C-3-2017)
GTIN 4046356589901
Вес/шт. (без упаковки) 229,430 GRM
Номер таможенного тарифа 82054000
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь