Комплект инструментов - SF-TX SET VDE - 1212537

На рисунке показана модель SF-SL/PH SET VDE

Набор отверток, Torx®, сертифицированная VDE изоляция, 6 элементов, стойка, комплект: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100

Цена:

Описание изделия

В комплекте: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80, TX 20 x 80, TX 25 x 100; TX 30 x 100

Преимущества для Вас

  • Наборы отверток SF-SL ... предлагаются с различным комплектованием
  • Включая держатель отверток для настенного монтажа

Коммерческие данные

Код заказа 1212537
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 470 (C-3-2017)
GTIN 4046356589727
Вес/шт. (без упаковки) 573,600 GRM
Номер таможенного тарифа 82054000
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)