Матрица - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 и 4,0 мм (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 мм²

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1212237
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 511 (C-3-2017)
GTIN 4046356449816
Вес/шт. (без упаковки) 67,700 GRM
Номер таможенного тарифа 84799080