Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 40 - 1212161

Инструмент для снятия оболочки, с кабелей диаметром 4,5 мм ‑ 40 мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Большой выбор высокоточных инструментов для снятия изоляции
  • Подходящий инструмент для любых задач

Коммерческие данные

Код заказа 1212161
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 413 (C-3-2017)
GTIN 4046356454452
Вес/шт. (без упаковки) 200,600 GRM
Номер таможенного тарифа 82032000
Страна происхождения SE (Швеция)