Автомат для снятия изоляции - WF 1000 - 1212149

Автомат для снятия изоляции со встроенным графическим дисплеем, для обработки проводов и кабелей диаметром до 6 мм, исполнение для 230 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Сила обжима настраивается автоматически в зависимости от требуемого усилия съема
  • Компактный автомат для снятия изоляции для автоматической зачистки проводов сечением от 0,08 до 6 мм²
  • Наряду со снятием стандартной изоляции также возможна зачистка специальной изоляции, например из PTFE или силикона
  • Таким образом предотвращается образование пережатий чувствительной изоляции
  • Индивидуальная настройка длины участка провода, с которого снимается изоляция, выполняется с помощью поворотной рукоятки, результат отображается на дисплее
  • Возможно снятие изоляции с многожильных проводов диаметром до 6 мм
  • Возможно частичное снятие изоляции

Коммерческие данные

Код заказа 1212149
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 507 (C-3-2017)
GTIN 4046356457026
Вес/шт. (без упаковки) 9 600,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84798997
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь