Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 50R - 1212041

Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 35 мм² ... 50 мм², ввод сбоку, форма обжима WM

Цена:

Преимущества для Вас

  • Эргономичная форма клещей гарантирует удобство их использования и сокращает прилагаемое усилие на 25 процентов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1212041
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 427 (C-3-2017)
GTIN 4046356453912
Вес/шт. (без упаковки) 679,200 GRM
Номер таможенного тарифа 82032000
Страна происхождения SE (Швеция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь