Режущий инструмент - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‑CU 3/10, установка 2 пробойных битов, простая замена битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов, с миллиметровой/дюймовой линейкой

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1206256
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 403 (C-3-2017)
GTIN 4017918166557
Вес/шт. (без упаковки) 21 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 82034000