Пневматический обжимной инструмент - ZAP 100 T - 1203262

Пневматические клещи для опрессовки, в настольном исполнении, для наконечников согласно DIN 46228-1: 1992-08 и DIN 46228-4: 1990-09, для кабелей сечением 4 - 10 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клещи для опрессовки предназначены для предварительного оконцевания проводов
  • Запуск процесса опрессовки производится с помощью клапана с ножным приводом
  • В каждом инструменте предусмотрено по два отделения для хранения кабельных наконечников
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1203262
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 509 (C-3-2017)
GTIN 4017918018153
Вес/шт. (без упаковки) 2 928,400 GRM
Номер таможенного тарифа 84678900