Переходник монтажной рейки - USA 10/4,6 - 1202713

На рисунке показаны варианты USA 10 и USA 10/4,6

Переходник монтажной рейки, для винтов M5, длина: 42,6 мм, ширина: 10 мм, высота: 19 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Универсальные адаптеры используются для установки и закрепления электрических и электронных коммутационных приборов
  • Они служат для монтажа компонентов или монтажных реек с защитной изоляцией

Коммерческие данные

Код заказа 1202713
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 589 (C-3-2017)
GTIN 4017918018009
Вес/шт. (без упаковки) 2,970 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь