Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163

Кабельный наконечник, Размеры согласно DIN 46228-4, с пластиковыми втулками с цветовым кодом согласно NF C 63-023:1994-02, для работы с CRIMPFOX 4 in 1, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: синий, количество полос: 10, количество наконечников в полосе: 50

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1200163
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Страница каталога Стр. 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626166551
Вес/шт. (без упаковки) 0,100 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь