Многофункциональный инструмент - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Инструмент для обработки наконечников согласно DIN 46228-4 от 0,5 мм² до 2,5 мм² с принудительной блокировкой, магазином, блоком для резки, зачистки, скрутки и обжима.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенный механизм принудительной блокировки обеспечивает неизменно высокое качество обжима
  • Экономия времени до 30 %, поскольку работы по подготовке проводника можно выполнить при помощи всего одного инструмента
  • Многофункциональные обжимные клещи для обработки
    ленточных кабельных наконечников согласно DIN 46228-4
  • Прочность и долговечность благодаря применению износостойких пластмасс
    и металлов улучшенного качества
  • Визуализация процессов прямо на клещах упрощает процедуру
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1200101
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 421 (C-3-2017)
GTIN 4055626042381
Вес/шт. (без упаковки) 286,300 GRM
Номер таможенного тарифа 82032000