Планка Zack - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 10,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 1053001
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 129 (C-3-2017)
GTIN 4017918016678
Вес/шт. (без упаковки) 2,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097