Планка Zack - ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052345

На рисунке показаны варианты ZB 6,6 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN и -SO/CMS

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,6 мм, размер маркировочного поля: 6,6 х 10,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 1052345
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 127 (C-3-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 1,400 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь