Планка Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

На рисунке показан вариант ZB 6:UNBEDRUCKT

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 1051003
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 126 (C-3-2017)
GTIN 4017918015824
Вес/шт. (без упаковки) 1,550 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097