PTS 1,5/ 4-PH-5,0 BKBDWH:L,N - 1034972

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Максимальный клеммный контакт при небольших размерах
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1034972
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626541655
Номер таможенного тарифа 85366990

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам