Силовой кабель - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST 0,1 AE - 1026604

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, Т-кодирование, длина кабеля: 5 м, с кабельными наконечниками (втулками)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1026604
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626519449
Номер таможенного тарифа 85444290