PLH 16/ 6-10 MC BD:N-L3 - 1025431

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 10 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1025431
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626517612
Номер таможенного тарифа 85369010

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам