ZFKDSA 1,5C-5,0- 8 GY BD:1-8 - 1025427

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Функциональные отверстия, расположенные параллельно и перпендикулярно оси провода, обеспечивают возможность гибкого проектирования печатных плат
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1025427
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626517179
Номер таможенного тарифа 85369010

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам