новые

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 6x 1 цепей. С защитой от перенапряжений и разъемом пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Цена:

Описание изделия

Соединительные коробки генераторов (СКГ) Solarline используются как в небольших установках, расположенных на крышах, так и в больших, установленных в поле. К их функциям относится сбор и защита цепей, а также разделение модулей и остальной системы при помощи пожарного выключателя или силового разъединителя.

Коммерческие данные

Код заказа 1022360
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626515939
Вес/шт. (без упаковки) 10 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85363030
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь