DMC 1,5/13-G1F-3,5-LRP26AUTHR - 1021245

Нет доступных изображений

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1021245
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626513157
Номер таможенного тарифа 85366930

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам