SPT 2,5/ 4-H-5,0GY2/1RZ2,5/5,0 - 1021235

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1021235
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626513614
Номер таможенного тарифа 85369010

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам