MKDSN 2,5/ 4 HT BK PIN21 R44 - 1018851

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: THR пайка, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1018851
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626504629
Номер таможенного тарифа 85369010

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам