MC 1,5/ 2-STZ1-3,81 OG - 1018209

На рисунке показан 10-полюсный вариант

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: orange, contact surface: Tin

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1018209
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626502052
Номер таможенного тарифа 85366990

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам